外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 100℃
電源電圧範囲 3.5V ~ 30.0V
ローレベル出力電圧 0.3V
ハイレベル出力電圧 11.4V
消費電流(typ.) 1.0mA
消費電流規定条件 Typ.Vcc12V
動作磁界(Hon) Max 2.2mT
動作磁界(Hoff) Min 0.8mT
保存温度範囲 -40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mmエンボステーピング 3000