Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

HDD

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
主軸傾斜角 25°
G感度(typ.) 0.168pC/G
静電容量(typ.) 550pF
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
非直線性(typ.) 1%
耐衝撃性 3000G (作用時間 0.3ms)
感度方式 電荷感度型
共振周波数 42kHz
保存温度範囲 -40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R 180mmエンボステーピング 3000