SCC1300-D04

    1. センサジャイロセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCC1300-D04
外形寸法図 | SCC1300-D04

Murata Icon X スペック

出力方式SPI
電源電圧3.3&5.0V
3 / 1(X)
質量1.17g
検出範囲±6g(3軸加速度),300°/s(1軸ジャイロ(X))
感度650 count/g(3軸加速度)
18 count/°/s(1軸ジャイロ(X))
オフセット温度特性±40mg(3軸加速度)
±0.9dps(1軸ジャイロ(X))
帯域幅30…55Hz(3軸加速度)
50Hz(1軸ジャイロ(X))

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-05

330mmエンボステーピング

50