SV01A103AEA01R00

    1. センサロータリポジションセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SV01A103AEA01R00
外形寸法図 | SV01A103AEA01R00

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
形状SMD
全抵抗値10kΩ
全抵抗値公差±30%
出力電圧直線性±2%
電気的有効回転角度(typ.)333.3°
抵抗温度係数±500ppm/℃
回転寿命(max.)100万サイクル
回転トルク(max.)2mN・m(参考値:21gf.cm)
定格電圧5Vdc
耐電圧250Vac、1分間、漏洩電流 50μA以下
絶縁抵抗(min.)100MΩ
絶縁抵抗規定条件250Vdc
質量0.36g
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ

Murata Icon X 特長

1. 抵抗体材料・接点形状の工夫により、回転寿命特性は
    100万サイクルを保証します。
2. 端子形状は、リフローはんだ付け対応品以外にリード
  付きタイプも対応可能です。
3. 検知する対象との接続に便利な貫通軸ロータを採用しています。
4. 超薄型(2.1mm)です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

330mmエンボステーピング

1000

Murata Icon X 製品データ