製品の品番または品番の一部を入力してください
ジャイロ・加速度コンボセンサボード SCC2130-D08-PCB:ジャイロ1軸X+3軸加速度、±6g SCC2230-E02-PCB:ジャイロ1軸Z+3軸加速度、±2g
MEMSジャイロ・加速度コンボセンサ/SCC2000シリーズを搭載したチップキャリアPCBです。 ※SCC2130-D08、SCC2230-E02、SCC2230-D08
インターフェースボード/MEMS-EVAL-BOARD(別売)に接続してご使用ください。
※説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。
Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。
Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので 設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。 同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。