製品の品番または品番の一部を入力してください
超音波センサとは、超音波を利用して物体までの距離検知、物体有無検知、物体の動体検知などを行うことができるセンサです。 超音波トランスデユーサ(送波器)に電気信号を印加して超音波を発信し、それを受波器で受信し、電気信号に変換します。各検知方法は「超音波センサでできること」で説明します。
一般的に低周波・可聴域(0Hz~20kHz)を超えた周波数の音波のことを言います。人間は聞くことができません。
v:音速(Sound speed) 346m/s (@25℃) f:周波数(Frequency) λ:波長
電気信号を超音波に変換、超音波を電気信号に変化する発音原理について説明します。
圧電セラミックスは電圧の向きによって <= セラミックが伸びる => => セラミックが縮む <= という特徴を持ちます。 繰り返すことで空気を振動させ超音波を出します。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。