発音部品(ブザー)SMD(表面実装型)圧電サウンダ -化学的雰囲気中での使用禁止のお願い-

その他

塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中では使用しないでください。

特性が劣化し、音圧が低下する、もしくは鳴動しなくなる可能性があります。

不具合発生のメカニズム

内部の導電性材料が劣化し、不具合が発生する可能性があります。
たとえば、硫化ガスの雰囲気で使用された場合、内部の導電性材料として使用されている銀が硫化し、硫化銀が発生します。硫化銀は導電性がないため、オープン不良の原因になります。

硫化 : H2S + Ag → Ag2S + H2

症例

正常

異常

硫化により黒く変色しています。

  • 硫化の症例を示すために別品番の写真を転用しています。
  1. 電子部品
  2. 発音部品(ブザー)
  3. 発音部品を正しくお使いいただくために