製品の品番または品番の一部を入力してください
放音孔および開放孔からフラックスやコーティング剤が侵入しないようにしてください。
圧電振動板の振動が阻害され、音圧が低下する可能性があります。
SMD(表面実装型)圧電サウンダ内部は、圧電振動板とシリコーン接着剤によって気室に分割されています。この気室は外部と製品の天面や側面などに設けられた放音孔、開放孔により接続されています。
放音孔もしくは開放孔からフラックスやコーティング剤が侵入した場合、振動板とケースが固着されることで振動板の振動が阻害され、音圧が低下する可能性があります。
ムラタのお客様限定ポータルサイト