当社は、水晶原石の生産、設計、自社オリジナル設備の生産、ワールドワイドの販売網まで、一貫した体制をとります。独自のモノづくりに反映させ、新しい分野を切り拓き、お客様への新しい価値提供を実現します。
HDD / SSD / USBなどのストレージ機器の高速化、高容量化に伴い、小型水晶振動子が搭載され始めたことで採用が拡大しました。その後、スマートフォンでの個人認証や電子マネー決算の機能が増加したことでNFC向けに採用が進みました。また、AV / PC / 車載機器やWi-Fi通信機器での小型デバイス需要増加、スマートフォンと連動するBT / BLE通信機能を搭載したウェアラブルデバイスなどのスマートフォン周辺機器の市場成長により、小型水晶振動子の採用が伸びています。
車載機器向けにおいても、セットの高機能化などに伴い車1台当たりの水晶振動子の搭載数が増えており、高信頼性、供給安定性を実現しているムラタ水晶振動子の採用が拡大しています。