寄生天线耦合器是通过用本耦合器将馈电天线和寄生元件(寄生天线)强有力地耦合,可以进一步宽带化,并提高天线效率的耦合器。因此,即使是难以适用寄生元件的小型天线,也能通过贴装本耦合器来获得良好的天线特性。
通过运用本公司专有多层技术,将变压器线圈贴近配置,实现了不使用磁性体的强电磁耦合。从而开发了改进天线特性和有助于小型化的本耦合器。
通过将寄生天线耦合器用于天线部分,可以实现宽带化。
图3是通过使用寄生天线耦合器时和未使用时的模拟来比较天线特性(回波损耗)和天线效率。从图中可知通过将寄生元件和馈电天线强电磁耦合,增加寄生元件具有的天线谐振,可以实现宽带化和提高天线效率。
图3 寄生天线耦合器带来的回波损耗宽带化和提高天线效率的效果(模拟)
通过寄生天线耦合器提高天线效率的效果,可以实现天线部分的小型化。
一般来说,如果将馈电天线和寄生元件并列在弱电磁耦合时使天线小型化,则寄生元件和GND的耦合变强,与馈电天线的耦合进一步变弱。从而,降低作为寄生元件的天线的功能,天线效率变差。
因为寄生天线耦合器将寄生元件和馈电天线强电磁耦合,所以即使是小型天线也可望获得良好的天线效率。
图4 天线部分的小型化和寄生天线耦合器带来的提高天线效率的效果(模拟)
通过用寄生天线耦合器将寄生元件向天线强电磁耦合来改进匹配。
从而预防天线和模块之间的多重反射。可以减少使用长电缆时的插入损耗的影响。