请输入产品型号或部分型号。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
对应频率:673MHz to 3GHz。尺寸:0.65 × 0.5mm to 1.6 × 0.8mm。我们还有支持5G NR(New Radio)的商品。
对应频率:2.3GHz to 5.95GHz。尺寸:0.65 × 0.5mm to 2.5 × 2.0mm。
对应频率:699MHz to 7.5GHz。尺寸:1.6 × 0.8mm。