硬币型二氧化锰锂电池

硬币型二氧化锰锂电池
硬币型二氧化锰锂电池(CR电池)是正极使用二氧化锰,负极使用锂的小型一次电池。
被广泛用于智能进入系统和TPMS(Tire Pressure Monitoring System)等汽车相关设备、IoT相关设备、存储备份电源等用途。

Murata Icon X 特点

  • 轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
  • 优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
  • 广泛的工作温度范围:使用独特的有机电解液,使得在低温~高温领域都具有优越的特性。
    ・-30℃ to +70℃(标准型) -40℃ to +125℃(耐热型)
  • 优越的耐漏液性:通过使用最新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。
  • 优越的保存特性:活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
  • UL元件认定合格产品:村田的硬币型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
    该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 系列产品阵容

■标准(公称电压:3V、使用温度范围:-30℃ to 70℃)

■耐热(公称电压:3V、使用温度范围:-40℃ to 125℃)

*公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23℃、终止电压:2.0V)
*此处记录的数值不是保证值。
如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

Murata Icon X CR列表产品阵容

列表形状一览

我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。

Murata Icon X 放电电流和放电寿命的关系图

放电电流和放电寿命的关系图

Murata Icon X 原理

正极(正极)活性物质采用经过特殊处理的二氧化锰(MnO2),负极(负极)活性物质采用高电压、高活性的锂金属。
此外,电解液中的有机溶媒使用能够溶解锂盐的物质,尽可能易于高电压、高能源的产生。
电池的放电反应是
原理

放电电压显示约为3V,电池电压极其稳定且放电中的阻抗低。

Murata Icon X 储存后放电特性的事例 CR2025时

储存后放电特性的事例 CR2025时
  • 如图所示为60℃100天(相当于常温常湿状态下5年)储存后的放电特性。
  • 保存特性极其优越。
  • 放电电压、持续时间存储后几乎没有发生变化。

Murata Icon X 横截面构造图

横截面构造图

Murata Icon X 参考资料