图1是各种电容器的特性对照表。以往使用电解液的铝电解电容器(罐型)和使用二氧化锰的钽电解电容器价格相对便宜,但在频率特性、温度特性、使用寿命和可靠性方面不如聚合物电容器。
贴片型聚合物铝电解电容器在聚合物电容器中ESR最低,因此在纹波吸收等应用中具有优势。
- 低ESR
- 与使用液体电解质的铝电解电容器相比,使用了低电阻的聚合物,与钽电容器相比,内部元件为电气并联的多层结构,因此可以降低ESR。
- 长寿命
- 与液体电解质的铝电解电容器相比,没有电解液干涸的风险,与钽电容器相比,没有着火的风险,因此寿命更长。
- 温度特性
- 与MLCC和液体电解的铝电解相比,材料对温度的依赖性很小,因此温度特性变化极小,非常稳定。
- DC偏置特性
- 由于没有像MLCC那样的压电效应,因此DC偏压特性非常稳定。
- 高容量
- 与MLCC相比,温度特性和DC偏压特性非常稳定,因此可以在实际使用中增加有效电容。
- 高电压
- 为了满足市场对大容量和低ESR产品的需求,因此在与大容量成反比的电气特性——高电压方面不如其他电容器。
- 小型/薄型
- 由于内部元件为电气并联的多层结构,因此可以做得比传统的罐型电容器更薄。
- 啸叫
- 与MLCC相比,没有材料引起的压电效应(电气失真效应),因此可以降低啸叫噪声。