400Gb/s(400 GbE)以太网在下一代数据中心中的使用范围正在逐渐扩大,400Gb/s以上的以太网的研发现也已开始。对更快的速度和更宽的带宽的需求今后将继续增加。村田的硅电容适用于超宽带光通信设备,其极低的插入损耗和极小的尺寸有助于降低功率和占用空间。众所周知,就400GbE和800GbE而言,每条信号线都需要具备56Gbaud和112GBaud等高调制率。我们的UBB SMD硅电容(例如UBSC系列)可以支持上述功能。同时,对于硅光子型光收发器和以往的传统型光收发器的需求皆有所增加。此外,板载光学和共封装光学等外形因素也在发生变化,这就需要通过全新的设计理念和特有的电子元件来实现。根据需要定制专用产品也是我们的强项之一。
村田的硅电容技术提供设计56至112GBaud速率的应用所需的主要特点,并且可用于224GBaud的先进系统。