然后我们对相邻电磁场的分布进行了分析以识别噪声源位置并对其进行了检查。结果,我们认为由于LCD数据线路柔性电缆附近数据线路和电源线路中的噪声而导致噪声与天线耦合。
我们选择了适合高阻抗电路的L型滤波器。因为多个信号在单个线路中并行排列,所以我们选择了装配效果高的4电路配置阵列型。
采取了静噪措施后,我们用频谱分析仪对天线收到的噪声电平进行了测量和分析。
如测量结果绿图所示,宽频噪声值接近较低电平,表示静噪发挥作用。
我们发现电源的开关噪声是噪声源。因此,我们选择了将铁氧体磁珠插入传播开关噪声的扁平电缆的电源线路。
作为采取措施后对天线收到的噪声电平进行测量和分析的结果,如黄色数据所示1.5MHz周期噪声被消除,并获得一个接近较低电平的值,表示噪声被铁氧体磁珠削弱。
对采取措施前后的天线接收灵敏度进行测量和启用静噪后,我们对效果是否改善进行了分析。
测量结果显示主天线的效果改善了3.3dB,副天线的效果改善了6.6dB。
相邻电磁场分布分析结果也显示出LCD数据线路柔性电缆附近的电磁场分布被削弱。