6-5-4. 熟练使用电容器
(1) 以噪声的频率为基准调整自谐振频率
电容器的阻抗是其自谐振频率的超小点。该值可能低于该频率下理想电容器的阻抗值。如果噪声的频率是固定的,只要可以调整自谐振频率以匹配噪声,就可以获得显著的降噪效果。
为了调整自谐振频率,请选择静电电容与噪声匹配的电容器。如图4所示,如果电容器的静电电容发生变化,则电容器电容的特性曲线平行移动。如图16所示,自谐振频率也相应地改变。因此,可以调节自谐振频率以匹配噪声的频率。
然而,自谐振频率受到印刷板的微小电感量的影响并改变。后文将作相关阐释。频率不能在纸上很好地调整,因此在实际测试期间确认结果很重要。
(2) 如果噪声频率很宽,特有的选择是使用具有低ESL的电容器
在抑制噪声时,通常难以提前估计噪声频率。在这种情况下,必须准备在较宽频率范围内工作的滤波器,以确保滤波器在任何噪声频率下都是有效的。方法 (1) 不能用于这种应用。
图16表明,即使静电电容改变,在电容器处于电感状态的区域 (例如,1GHz) 中,阻抗也几乎不改变。如前所述,这是因为在这些频率下ESL占了大部分比例的电容器阻抗,因此静电电容难以产生效果。
在较宽范围的高频下 (电容器处于电感状态) ,抑制噪声的特有方法是使用具有尽可能小的ESL的电容器。
(3) ESL可能对低频噪声具有影响
如图13所示,ESL仅在高于100MHz的频率下有效果。然而,当使用具有较大静电电容的电容器时,可能存在ESL在极低频率下发挥强烈效果的情况。这是因为自谐振频率降低,因此电容器处于电感状态的频率范围扩展到较低频率。
图17显示了在静电电容为10μF的电容器上ESL发生变化的示例。这表明,当涉及噪声抑制 (例如1MHz) 时,在被视为低频的情况下ESL可以产生强烈的效果。在使用大容量电容器不能获得期望的降噪效果的情况下,还有考虑ESL是否正在发挥效果的余地。
但是应注意,旁路电容器的ESL不仅包括电容器本身的ESL,还包括用于安装零部件的线路的电感。下一节将对此进行阐述。因此,在试图降低ESL时,考虑用于安装电容器的线路也很重要。
(4) 用于安装电容器的模板可能是ESL背后的一个因素
前文提到,ESL对电容器的降噪效果有显著的影响。然而,还有另一个因素起着很大的作用,那就是在电路板上安装电容器时产生的电感。
如图18所示,需要采用布线模板和通孔将电容器安装到电路板上,并将其连接到电路。这些零部件的电感与旁路电容器串联。因此,当电容器安装在电路板上并实际运行时,旁路电路的总体ESL将大于电容器本身的ESL。
这种“总体ESL”将影响实际降噪结果。
(5) 模板和通孔电感的影响是什么?
线路和通孔电感的影响是什么?这种影响实际上足够大,不能被忽略——事实上,其效果甚至可能大于电容器本身的ESL,具体取决于其使用方式。
图19显示在电容器的两端安装1mm宽模板时计算阻抗的结果。这表明,即使只有几个毫米宽的线路,也可能使100MHz处的阻抗增加10倍或更多。
使用电容器降低高频噪声时,必须使模板保持短路。
(6) 大概的模板和通孔电感
模板和通孔具有多大的ESL?其数值非常小,不容易测量或计算。不过,模板通常具有约0.5nH/1mm,而通孔通常具有0.1nH/每个。 (在任一情况下,假设使用多层板并具有较好的条件,接地平面在0.4mm以下。如果使用双面板等,数值会增加。)
考虑到 (即使使用MLCC) 电容器本身的ESL将为大约0.5nH的事实,这些值足够大,因而不能被忽略。如果要有效地使用电容器,则电容器的安装方式必须确保很大程度地降低此电感。
(7) 如何安装电感器以很大程度降低ESL
图20 (b) 和 (c) 显示模板和通孔电感减小的安装情况的示例。
将地线层或其他坚固接地连接到电容器。图示中使用的是具有内置接地平面的电路板。
将连接电容器和地线层的通孔布置在电容器附近。如果可能,在电容器周围安排几个通孔,如图所示。将通孔布置在电容器下方将进一步降低ESL。
图20 (b) 显示将电容器直接布置在携带噪声的线路上方的示例,其中线路保持尽可能短。这样会将模板和通孔电感降低到可以忽略的水平。
但是,此方法需要移动连接到地线的通孔的位置。
图20 (c) 显示当通孔的位置不能移动时的解决方案的示例。如图所示,电容器靠近连接到地线的通孔放置,而携带噪声的模板移动到靠近电容器的位置。这样可以很大程度地降低旁路噪声方向上的电感。
(8) 使用专用电容器消除超过1GHz的噪声
图17中的测量结果表明,为了在1GHz下获得1Ω或更小的阻抗,ESL必须在0.2nH左右或更小。这个值太小,即使使用MLCC也不可能实现。还必须考虑线路和通孔的电感,如图18所示。那么应该如何安装?
可以使用三端子电容器 (图12中的 (5) ) 来解决此问题。具有低ESL的电容器 (例如三端子电容器) 用于抑制在1GHz及更高频率下的噪声。第8章将提供更多详细信息。
Up
“6-5. 电容器的实际特性”- 要点
- 实际电容器包含两个类型的寄生元件:ESL和ESR。
- 在消除高频噪声时,寄生元件的效果大于静电容量。
- 使用低ESL的电容器可消除100MHz以上的很宽频率范围的噪声。
- 请注意,用于安装电容器的模式也会生成ESL。