请输入产品型号或部分型号。
第5章讲述了导体传导与共模。本章节相对准确地解释了共模噪声及其产生机制和防止方法。
在电子设备的噪声发射问题上,很难针对共模噪声采取措施。电子设备在设计上尽可能地缩小电路电流的环路区域,确保线路不会作为噪声的天线。尽管这种方法适用于普通模式电流,但对共模电流却不那么有效。 此外,共模噪声通常经由浮动静电容量流动。很难掌握这种容量(因为与电缆布局有关),也很难设计成电路。而且,如果电路中的某个地方产生了共模噪声,整个系统都会经由接地被污染。这样的特征让我们难以针对共模噪声采取措施。 共模噪声通常从不完整的接地中产生。加强接地对于减少共模噪声非常有效。共模扼流线圈可作为EMC措施相关元件。
到下一章: 第6章 EMI静噪滤波器