电感器指南
RF(高频)电感器的种类和特征 [元件选择篇]
1. 要旨
小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。
电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。
2. RF电感器的种类和特征
RF电感器根据工艺方法不同,可以分为绕线、多层、薄膜3类。
外部照片分别如图1所示。
(绕线型)
在非磁性材料上缠绕电线形成线圈。
绕线型具有高 Q值・低直流阻抗・大电流・大电容的特点。
其中,尤为突出的特点是Q值(表现线圈品质的值)高,所以被广泛用于天线周围电路中。
(多层型)
在非磁性板上印刷形成线圈模型,通过将多个非磁性板重叠形成线圈。由于其小型、高性能和高可靠性,所以一般被用于RF电路。
(薄膜型)
通过用和IC(集成电路)等半导体同样的工艺方法(通过打光让其感光的工艺方法)形成线圈,具有小型、高性能、低背•窄感值偏差•窄感值间隔的特征。
线圈种类中也又被作为多层型同类使用的事例。
制作工艺不同的RF电感器的特征和使用功能电路的总结如表1所示。
表1. 不同类型的RF电感器的特征和使用电路
类型 | 特征 | 使用电路 |
---|---|---|
绕线 | 高Q值 低直流阻抗 大电流 大电感 |
天线周围 |
多层 | 小型高性能 高可靠性 |
一般RF电路 |
薄膜 | 小型高性能 低背 耐电感偏差 窄感值间隔 高Q值 |
RF阻抗综合电路 天线周围 |
3. RF电感阵容
图2是村田RF电感阵容一览。
绕线型中超小的尺寸是0.5mm x 0.4mm,实现了小型尺寸。
薄膜型中已经发布了超小尺寸的0.25mm x 0.125mm LQP01HQ系列,还在不断研发除此之外尺寸和系列的产品。
因为能统一尺寸不同、系列不同的Q值的较大变化,所以可根据必要的Q特性选择适合的系列。
LQP系列的Q值比较数据如图3所示。
4. 结语
小型RF电感器被广泛用于以手机为主的RF电路中,因此有必要根据电路和Q值特性选择合适的元件。
村田制作所拥有绕线•多层•薄膜3种不同制作工艺的RF电感器,所以可对应广泛的RF电路。
株式会社 村田製作所
EMI事業部 商品技術部 商品技術1課
黒川 佳宏
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。