请输入产品型号或部分型号。
对于高频电路,在设计阶段进行仿真可以减少设计资源、避免风险并提高设计精度。村田提供的高频电感器仿真模型库由高精度仿真模型组成,将帮助您实现更高精度的设计。
S参数是表示高频电子电路和电子元器件特性的参数。 从S参数的反射波(反射系数)可以算出回波损耗和输入/输出阻抗,从传输波(传输系数)可以算出增益、损耗和相位等。
将S参数模型数据导入解析工具和仿真器,可以用于电路网络分析和与数字信号处理相结合的仿真,以便对高频电路进行客观的解析、在设计之前的阶段对电路和零件进行测试。
可以用于基于SPICE的仿真器,并且可以在设计之前的阶段进行各种各样的解析。能够进行DC解析、AC解析和瞬态解析等大多数仿真软件中安装的、众所周知的解析功能。
Murata Components Library for Keysight PathWave ADS是专门将村田制作所产品的参数向Keysight公司的 PathWave Advanced Design System 2020(ADS2020)及其后续版本提供的数据库。 使用ADS可以进行以频域为中心的高频电路各种仿真。
用于电磁场解析的3D CAE数据是用于3D电磁场(EM)仿真软件的数据库,该软件可进行电磁场仿真和解析。 能够对可以在ANSYS公司的电磁场解析软件HFSS中使用的高频电感器进行3D仿真,并且在仿真电感器和周边电路之间的电磁干扰时,无需输入电感器零件数据,因此可以节省输入时间。 该工具在ANSYS® HFSS R18或更高版本中可以使用。 ※需要注册到ANSYS公司的3D元件库。
Modelithics公司提供了一些村田制作所元件模型。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据