近年的无线电终端装配了多个无线电通信系统,以智能手机为代表的多功能化不断发展。由于各种无线电通信系统所使用的频段都不相同,因此必须分别准备天线。为了在手机终端内的有限空间装配多个天线,要求天线实现小型化。天线是根据所使用的频率波长设计的,因此,频率越低波长就越长,天线也就越大。
尤其是MDTV (ISDB-T/CMMB/DVB-H) 用天线,因为使用UHF频段 (470-800MHz) ,所以天线很难实现小型化。可以通过用电感器调整谐振频率的方法实现小型化,但是需要选定考虑到天线特性恶化的零件。此外,已开始使用的LTE也要求天线能够涵盖700MHz频段和多个波频带。尤为引人注目的一项技术是切换方式,即用开关等切换1个天线单元,从而改变频率。该切换方式有时也采用集中常数 (电感器、电容器) ,与开关一起调整频率。
本文将介绍MDTV用变频芯片电介质天线的电感器选定示例。变频芯片电介质天线改变天线的谐振频率,涵盖了超过相对带宽50%的470-800MHz频段。采用变容二极管来改变频率,按频道切换频率。由于本天线实现了小型化,因此可以采用LQW系列,内置于手机终端内。