手机的市场规模继续逐年扩大,其中,装配了性能高于传统手机的处理器、被誉为智能手机的多功能手机,数量正在迅猛增长。
普通的智能手机内置了2G/3G、无线局域网、蓝牙等无线通信功能,而今后将逐步达到LTE (Long Term Evolution) 等新一代高速通信规格。
对于手机用户而言,智能手机实现高功能化后,会越来越好用,而现状却是,由于装配多项无线通信功能,会出现基带电路噪声蔓延的问题和由此引起的接收灵敏度下降问题,为了解决这些问题,手机开发人员花费了大量时间和劳力来变更设计等。
具体的例子就是经常发现手机的基带部分产生的噪声从连接到主印制电路板上的FPC (柔性印制电路板) 等中散发出来,代表性的FPC使用部位是语音信号线。智能手机一般是通过FPC等,从主印制电路板与扬声器连接的。该FPC经常会变成辐射噪声电波的天线,产生问题。
我们已经知道,解决此类问题的一个有效方法就是采用扼流用的片状电感。下面介绍能够在语音信号线,尤其是扬声器线上使用的电感 (LQW15C系列/LQW18C系列) 。