车载PoC电感器

使用为ADAS中的摄像头I/F等使用的PoC而开发的LQW-F系列电感器,搭配村田的丰富产品阵容当中适合相同应用的电感器,可以用少量元件实现宽带Bias-T电路。
此外,我们还在村田网站上提供“Bias-T Inductor Selection tool”,以辅助为Bias-T电路选择元件。

产品一览

介绍村田丰富的车载PoC电感器阵容。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览

产品一览的主要图片 LQW-F series LQW43F LQW32F LQW21F LQH series LQW5BPH LQW44PH LQW3NPH  LQM series LQM21 LQM18 LQW-C series BLM series

Bias-T电路构成示例

将信号线和电源线分开的偏置T电路
Bias-T电路电流值@
摄像头环境温度
Bias-T电路电感器提案
电感器1 电感器2
300mA@115°C LQW21FT1R5M0H LQW32FT220M0H
500mA@105°C LQW21FT1R5M0H LQW43FT180M0H
800mA@105°C LQW21FTR82M0H LQW43FT180M0H

将LQW21FT1R5M0H和LQW32FT220M0H组合后的Bias-T电路构成特性示例
(本公司Bias-T Inductor Design support tool的输出结果)

  • S21(IL)
  • S11(RL)
  • S21/S11

相关新闻

产品搜索