请输入产品型号或部分型号。
讲解与电源相关的各种知识。
通过图示和计算式讲解降压型DC-DC转换器的工作原理。
分别就二极管整流电路与同步整流电路的优缺点进行说明。
就DC-DC转换器使用的各元件的损耗计算方法进行说明。
就DC-DC转换器输出纹波电压的计算方法进行说明。
就传统电荷泵电路与村田制作所电荷泵的区别及其优点进行说明。
就48V输入电荷泵模块MYC0409-NA的输出电流共享进行说明。
Murata's step-down DC-DC charge pump module has received the Green/Eco Award in the China Top 10 Power Award