请输入产品型号或部分型号。
就DC-DC转换器输出纹波电压的计算方法进行说明。
假设纹波电流ΔIL全部流过输出电容器,则纹波电压ΔVo具体如下:
电容器的容量C产生的纹波电压Vrp具体如下:
电容器的ESR产生的电压Vesr
为了抑制ESR引起的纹波电压,如果并联连接ESR低的陶瓷电容器,Resr就会变小,可有效抑制纹波电压。
Murata's step-down DC-DC charge pump module has received the Green/Eco Award in the China Top 10 Power Award