1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器MYMGK00504ERSR

MYMGK00504ERSR

8V to 15V input voltage, 4A, Buck Converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,基站,工业设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 4A
Vin(V) 8V to 15V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.7V to 5V
Vout (V)typ 1V
线性调整率 (%) -1% to 1%
负载调整率 (%) -1% to 1%
输出数 (#) 1
效率(%) 96.1%
开关频率 (kHz) 300kHz
尺寸 (mm)W 7.5mm
尺寸 (mm)L 9.0mm
尺寸 (mm)T 5.0mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 MYMGK
产品系列特点 MYMGK series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK.
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Input voltage ranges from 8 to 15V
Settable output voltage from 0.7 to 5V
Up to 4 Amps of output current
Quick transient response to load change
Small package, 7.5 x 9 x 5mm
Over current protection
Thermal Protection
Enable control
Power Good signal
High Reliability / Heat Shock Testing, 700cycle (-40 to +125degC)
Meets CISPR 22 class B conducted emission

下载本页的PDF

详细说明