1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器MYMGK1R820FRSR

MYMGK1R820FRSR

4.5V to 8V input voltage, 20A, Buck Converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,基站,工业设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 20A
Vin(V) 4.5V to 8V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 0.7V to 1.8V
Vout (V)typ 1V
线性调整率 (%) -1.5% to 1.5%
负载调整率 (%) -1% to 1%
输出数 (#) 1
效率(%) 89.2%
开关频率 (kHz) 500kHz
尺寸 (mm)W 9.0mm
尺寸 (mm)L 10.5mm
尺寸 (mm)T 5.6mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 MYMGK
产品系列特点 MYMGK series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK.
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Input voltage ranges from 4.5 to 8V
Settable output voltage from 0.7 to 1.8V
Up to 20 A of output current
Quick transient response to load change
Small package, 9 x 10.5 x 5.6mm
Over current protection
Thermal protection
Enable control
Power Good signal
High Reliability / Heat Shock Testing, 700cycle (-40 to +125degC)
Meets CISPR 22 class B conducted emission

下载本页的PDF

详细说明