1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器MYSGK02506BRSR

MYSGK02506BRSR

9.6V to 42V input voltage, 6A, Buck Converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

工业设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 6A
Vin(V) 9.6V to 42V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5V to 25V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) -2% to 2%
负载调整率 (%) -2% to 2%
输出数 (#) 1
效率(%) 98%
开关频率 (kHz) 380kHz
尺寸 (mm)W 14.7mm
尺寸 (mm)L 16.3mm
尺寸 (mm)T 7.5mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 SMD
类型 Modules (integrated components)
产品系列 MYSGK
产品系列特点 MYSGK series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK.
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Input voltage ranges from 9.6 to 42V
Absolute maximum input voltage: 50V
Settable output voltage from 5 to 25V
Up to 6 A of output current
Small package, 14.7 x 16.3 x 7.5mm
Short Circuit protection, Non-latching
Enable control
Settable UVLO

下载本页的PDF

详细说明