声音元件 (蜂鸣器)插销型 压电扩音器 -修正在倾斜状态下焊接的产品时的注意事项-

实装后的要求

修正倾斜状态下焊接的产品的倾斜度时,请将焊锡熔化进行修正。
(请勿按压上面来修正倾斜)

端子一旦接触压电振动板的2个电极,就有可能发生短路引起的不良。

不良发生的原理

焊接状态下从上面按压产品时,会对产品内部方向施加过大的力,使端子的固定部位发生破损,端子硬塞入到产品内部。一旦对端子施加过大的产品内部方向的力,端子固定部位就会发生破损,端子将被硬塞入产品内部。
硬塞入时,端子一旦接触压电振动板的2个电极,将会发生短路等不良。

症状事例

PKM17EPP-2002-B0 PKM13EPYH4000-A0

端子硬塞入产品内部的状态

参考

为了防止端子硬塞入产生的不良,请勿对各个产品的端子施加超过以下压力的力。此外,产品本身温度过高时,请注意即使是施加比以下压力低的力,也有发生不良的可能性。

端子塞入的最大施加压力(25°C时)
型号 对端子施加的超大压力
PKM13EPYH40* 28.0N
PKM17EPP-20* 4.4N
PKM22EPPH* 5.8N
  1. 电子元器件
  2. 声音元件 (蜂鸣器)
  3. 声音元件使用前注意事项