压电扩音器 / 压电蜂鸣器PKMCS0909E4000-R1

PKMCS0909E4000-R1

型号 PKMCS0909E4000-R1
外观
PKMCS0909E4000-R1
特点 尺寸:9.0×9.0×1.9 mm
频率:4.0kHz
声压水平:72dB(typ.)
产品详情
  • 视频和声音比较时建议您使用Internet Explorer以外的浏览器进行确认。

单声视频

您可以通过视频听测试套件的鸣动声,它以4.0kHz的频率驱动PKMCS0909E4000-R1。

比较视频

您可以通过视频听和比较测试套件的鸣动声,它以4.0kHz驱动PKLCS1212E4001-R1和PKMCS0909E4000-R1。

声音比较(听音比较)

单击▶分别播放每个输入信号(频率)的实际鸣动声5秒钟。
[声压测量条件:±1.5Vo-p、方波、10cm]

1kHz(66dB)
2kHz(68dB)
4kHz(72dB)推荐
  • 请注意音量设定。
  • 使用播放设备的声音和实际的音质可能有所差别。

详情请点击此处PKMCS0909E4000-R1