压电扩音器 / 压电蜂鸣器PKM17EPP-2002-B0

PKM17EPP-2002-B0

型号 PKM17EPP-2002-B0
外观
PKM17EPP-2002-B0
特点 尺寸:φ17.0×9.8 mm
频率:2.0kHz
声压水平:79dB(typ.)
产品详情
  • 视频和声音比较时建议您使用Internet Explorer以外的浏览器进行确认。

单声视频

您可以通过视频听测试套件的鸣动声,它以2.0kHz的频率驱动PKM17EPP-2002-B0。

声音比较(听音比较)

单击▶分别播放每个输入信号(频率)的实际鸣动声5秒钟。
[声压测量条件:±1.5Vo-p、方波、10cm]

1kHz(69dB)
2kHz(79dB)推荐
4kHz(70dB)
  • 请注意音量设定。
  • 使用播放设备的声音和实际的音质可能有所差别。

详情请点击此处PKM17EPP-2002-B0