Select your region & language

​

Sựbùng nổ dữ dội của 5G và nó sẽ ảnh hưởng thế nào thị trường


Sự bùng nổ dữ dội của 5G sắp tới sẽ báo trước sự ra đời nhiều ứng dụng mới và đặt ra những thách
thức mới cho các thiết bị hiện có. Trong video
phỏng vấn với David Kirk - Chủ tịch Murata Electronics Mỹ,
chúng ta sẽ khám phá 5G sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp như thế nào và các nhà sản xuất sẽ cần chuẩn bị
ra sao?


Phóng vấn với David Kirk - Chủ tịch Murata Electronics Mỹ

 Q1. Murata nói vể sự bùng nổ dữ dội của 5G ( Vụ nổ lớn 5G). Đó là gì?
  Khi chúng ta đề cập đến sự bùng nổ dữ dội của 5G, tôi nghĩ bạn sẽ thấy một loạt các bùng nổ khác nhau. Sự bùng nổ đầu tiên là khi mọi người bắt đầu tiếp cận và sử dụng 5G, nhưng tiếp theo sau đó bạn sẽ thấy 1 loạt các hoạt động ứng dụng phát triển từ đó như trong mạng di động, xe tự lái, chăm sóc sức khỏe, y học từ xa, tự động hóa nhà máy...
   
 Q2. Các cột mốc gì để 5G đạt được khối lượng lớn?
  Cơ sở hạ tầng sẽ rất khác trong 5G.Chắc chắn sẽ có nhiều loại cơ sở hạ tầng từ femto cell, pico cell, micro cell, macro cell mà bạn có thể thấy. Số lượng trạm gốc cơ sở (BTS)  bổ sung sẽ tăng  gấp 10 lần.Thực sự là bạn nên biết và cân nhắc tới chính sách của chính phủ của bạn linh hoạt như thế nào đối với loại dịch vụ mà họ cho phép và tiếp theo sau đó là các vấn đề liên quan đến tài chính như thế nào để bạn sẽ thu và nhận lại được lợi tức đầu tư cho cơ sở hạ tầng khổng lồ này.
   
 Q3. Chúng ta có thể thấy những thay đổi nào trước sự bùng nổ dữ dội này?
 

Người tiêu dùng sẽ được sử dụng nhiều thiết bị cầm tay 5G và bạn có thể thấy số lượng các thành phần linh kiện phải tăng thêm 30%  trong một thiết bị cầm tay. Vậy làm thế nào để đưa số lượng linh kiện này vào trong sản phẩm mà vẫn đảm bảo có hình thức phù hợp với người tiêu dùng sẽ trở thành thực thách thức thực sự.

   
 Q4. Vậy có phải nhu cầu của người tiêu dùng sẽ quyết định gây ra vụ nổ lớn 5G hay không?
  Tôi nghĩ rằng nhu cầu của người tiêu dùng tại Châu Á chắc chắn sẽ tăng đáng kể, và tốc độ tăng trưởng có thể theo cấp số nhân sau khi mạng 5G và các ứng dụng khác trên thị trường phát triển rõ ràng hơn.
   
 Q5. Điều gì sẽ châm ngòi cho vụ nổ 5G này?
  Cơ hội thực sự rõ ràng với sự đa dạng ứng dụng của Internet vạn vật. Chúng ta biết trước rằng Internet vạn vật sẽ bùng nổ và sẽ trở nên tuyệt vời khi điều này được phát triển, nhưng thực sự phải mất một thời gian dài để hoàn thiện công nghệ của nó. Khi internet có thể kết nối mọi thứ, sự khác biệt với 4G IOT đó là  5G IOT sẽ trở thành điểm quan trọng của nhiều ứng dụng như lái xe tự động trên dữ liệu thực, robot, y tế từ xa, chăm sóc sức khỏe, đó là những loại kết nối quan trọng mà 5G sẽ mang đến cho thị trường, và những điều này có thể sẽ thay đổi cách chúng ta sống ngày nay.
   
 Q6. 5G sẽ thay đổi cuộc chơi của các ứng dụng này như thế nào?
  Một tính năng quan trọng cho ví dụ về an toàn của hệ thống lái xe tự động đó là độ trễ thấp. Tốc độ và độ chính xác khác nhau đáng kể sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho một chiếc xe hoàn toàn tự hành. Bên cạnh đó, tính năng mạng 5G dành cho y tế sẽ yêu cầu tốc độ dữ liệu cao, an toàn, và lợi ích của điều đó là có thể truyền tệp dữ liệu rất lớn để phục vụ điều trị từ xa. 5G cũng ứng dụng cho các thiết bị đeo được bằng việc tích hợp rất nhiều các cảm biến không dây khác nhau.. Và sự thay đổi đáng kể trong ứng dụng y tế từ xa cũng là điều tôi đang nghĩ.
   
 Q7. Ứng dụng nào của 5G sẽ là chủ chốt?
  Hiện tại tôi không thể nhìn thấy ứng dụng đơn lẻ nào như vậy. Nếu nhìn lại vào thời điểm IOT bắt đầu, tôi nghĩ bạn sẽ thấy những thứ tương tự. Trong công nghệ 5G  sẽ có một số ứng dụng IoT sẽ trở thành ứng dụng quan trọng mà chúng tôi đã đề cập ở trên
   
 Q8. Những công nghệ mới này sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn như thế nào?
  Các cơ hội mới của 5G cho Murata là ở các trạm gốc, thiết bị cầm tay.. tuy nhiên sau khi lượng dữ liệu được tạo ra thì sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các trung tâm dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, tính toán biên trong toàn bộ sự phát triển của hệ sinh thái 5G
   
 Q9. Thế còn Big Data thì sao?
  Rõ ràng toàn bộ khái niệm bạn biết về cấu trúc này là việc tạo ra dữ liệu và truyển tài nó một cách nhanh chóng. Khi đó bạn sẽ cần có những trung tâm dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, và quan trọng là làm thế nào để bạn thực sự quản lý chúng khi xử lý theo thời gian thực và là nơi cần có tính toán biên. Hiển nhiên những trung tâm dữ liệu này sẽ thấp thu một công suất lớn và mở ra nhiều cơ hội cho chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp hiệu quả nhất mà chúng tôi có thể.
   
 Q10. Có ý tưởng hay suy nghĩ gì khác?
  Những điều này sẽ thúc đẩy toàn bộ làn sóng tăng trưởng kinh tế ở nhiều khía cạnh một cách bền vững, không chỉ đơn thuần ở việc kết nối, di động, chăm sóc sức khỏe ... Murata với tư cách là nhà đổi mới trong lĩnh vực điện tử sẽ tham gia vào tất cả các cơ hội tăng trưởng này.


   

5G LÀ GÌ? ĐIỀU GÌ MỚI ?


 •
Là công nghệ mạng di động tiếp theo của 4G
     •  Hướng tới thông lượng tối đa (10Gbs) so với mạng cáp quang       •  Truyền thông đa truy cập đã trở thành xu hướng chủ đạo do sự phân biệt giữa phổ tần 5G được cấp phép và không được cấp phép
 •  Là sự phát triển của truyền thông tốc độ cao và truyển tài dung lượng lớn  •  Sử dụng phổ tần số siêu cao (6 GHz hoặc cao hơn)
 •  Là cơ sở hạ tầng mạng mới có thể kết nối mọi thứ  
  •  Thêm nhiều các nhà mạng không phải là các nhà mạng hiện tại có thể là nhà đầu tư vào thị trường viễn thông 5G
             

     
 

5G có độ trễ thấp hơn 4G

 
 

5G có độ trễ thấp hơn đáng kể để cung cấp khả năng truy cập tức thời, theo thời gian thực: giảm 10 lần độ trễ từ thiết bị đến thiết bị xuống 1ms.1

 
     
 

5G có dung lượng lớn hơn 4G

 
 

5G được thiết kế để hỗ trợ tăng hơn 100 lần dung lượng lưu thông và hiệu quả mạng.

 
     

5G có tốc độ nhanh hơn 4G

 
 

5G có tốc độ nhanh hơn đáng kể so với 4G, cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên tới 20 Gigabit mỗi giây (Gbps) và tốc độ dữ liệu trung bình hơn 100 Megabit mỗi giây (Mbps).

 
     
 

5G sử dụng phổ tần tốt hơn 4G

 
 

5G cũng được thiết kế để tận dụng tối đa từng bit phổ tần số trên một loạt các dải tần và mô hình quy định có sẵn — từ băng tần thấp dưới 1 GHz, đến băng tần trung bình từ 1 GHz đến 6 GHz, và tới băng tần cao được gọi là sóng milimet (mmWave).

 
     


                 
 

Bài viết và video về 5G


  Giải pháp & Sản phẩm khuyến nghị cho 5G

 

Murata với ứng dụng trung tâm dữ liệu và hệ thống doanh nghiệp

 

Sách trắng


 


                  

 

​
PageTOP