Select your region & language

고속 차재 인터페이스 PoC대응의 전원 라인용 인덕터 상품화

  • Inductors

2017-12-07

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소
주식 회사 무라타 제작소는 차량용 PoC*1회로에 최적인 LQW32FT시리즈를 상품화했습니다. 
본 상품은 광대역에서 고 임피던스라는 특징을 지니며, 3225사이즈 (3.2×2.5mm) 로 인덕턴스 47μ H를 실현하고 있습니다. 2017년 11월부터 양산을 시작하였습니다.

보충
차량 애플리케이션의 SerDes*2기기의 경우, 경량화를 목적으로 차량 카메라의 영상 데이터 전송과 전력 전송을 단일의 동축 케이블에서 행하는 PoC 적용이 확대되고 있습니다.
그동안 PoC에서는 회로 처리부에서 광대역 신호의 처리 및 신호와 전원의 분리를 위해 광대역에서의 고 임피던스를 유지할 목적으로, 대 (大) 인덕턴스와 소 (小) 인덕턴스의 복수 인덕터를 사용할 필요가 있었습니다.
그러나 LQW32FT시리즈는, 지금까지 필요했던 복수 인덕터를 하나로 바꾸어 사용하는 것이 가능합니다. 이로써 시스템 전체의 소형화와 공간 절약화, 전체 저직류 저항화에 기여합니다. 또 본 상품은 차량용 회로에 사용되므로, 사용 온도 범위의 상한인 125℃을 실현하고 있습니다.
LQW32FT시리즈는, 향후 시장이 요구하는 신호 고속화 대응 시리즈도 전개할 예정입니다.

제품사이트

LQW32FT시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 확인해 주세요.

용어설명

*1 PoC (Power Over Coax) :신호 라인과 전원 라인을 동축 케이블에 단일화한 방식
*2 SerDes (SERializer / DESerializer) :시리얼 신호화/평행 신호화

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.