基站

基地局
通信基站(Base station)为手机、智能手机等移动通信设备提供安定的通信环境。现在,更有小型基站(small cell)进入了复杂的通信领域。
村田公司的小型低损耗电容器、电感器、射频滤波器等产品支持着高速大容量通信。进而,小型高功率的电源装置、静噪产品等,为设备的小型化、节能做出了贡献。

SubTitleIconNo01 手机射频

SubTitleIconNo02 手机基带

SubTitleIconNo03 CPU

SubTitleIconNo04 无线连接

SubTitleIconNo05 DC-DC转换器

SubTitleIconNo06 电源(AC)

SubTitleIconNo07 电源(PoE开关)

SubTitleIconNo08 锂离子蓄电池系统

SubTitleIconNo09 资产管理

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ 静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
共模静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
钮扣型二氧化锰锂电池
标准型/耐热型
辅助电源