G-PON

G-PON
LTE基站的扩大与数据中心需求的增大,可以预测光通信市场也将会进一步扩大。
村田公司的适合打线接合的电容器、小型高功率的电源装置等,为设备的小型化、节能做出了贡献,支持着G-PON的高速传输。

SubTitleIconNo01 光送信模块/光收信模块

SubTitleIconNo02 DC-DC转换器

SubTitleIconNo03 接口

SubTitleIconNo04 路由器

SubTitleIconNo05 服务器

SubTitleIconNo06 资产管理

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ 静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
共模静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
钮扣型二氧化锰锂电池
标准型/耐热型
辅助电源