村田制作所有限公司的共模扼流线圈DLW32MH101XK2已获准用于Analog Devices公司(下称“ADI”)的汽车接口“Automotive Audio Bus
™ (1) ”。这将简化客户评估,方便其选择器件。
(1) |
Automotive Audio Bus™:由Analog Devices公司开发的Automotive Audio Bus™是业界最低延迟的高速数字互连技术,可通过单根非屏蔽双绞线分配音频和控制数据、时钟以及电源。
Automotive Audio Bus™是Analog Devices公司的注册商标。
|
在汽车业中,自动驾驶的趋势正在加速。为了实现自动驾驶,安装在车内的电子装置的数量在增加,并且连接各种装置的线束
(2) 的轻量化变得更加重要。此外,不仅传输控制数据而且传输视频和音频数据的高速差分传输接口的引入也在增长。
在这种背景下,Automotive Audio Bus
™接口已开始用于易受数据传输延迟影响的布线密集型应用中传输控制和音频数据。
村田的小型1210英寸(3.2 mm × 2.5 mm)共模扼流线圈DLW32MH101XK2已被批准用作ADI的Automotive Audio Bus
™的共模扼流线圈。
展望未来,村田将通过进一步减轻线束和其他部件的重量,继续为实现自动驾驶做出贡献。
产品网页
请访问
DLW32MH101XK2了解有关该产品的更多详细信息。
相关网页
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/