株式会社村田制作所(以下简称“村田”)现已开发出具有业界高水准的功率密度(5.4kW/inch3),且支持48V输入电压的4分割降压DC-DC“电荷泵模块(MYC0409)”(以下简称“本产品”)本产品已开始批量生产。
以往的行业标准产品——绝缘Brick转换器可从48V降压到中间总线(通常为12V),而本产品则通过本公司特有的实质无损开关电容器架构(1),实现了以大约97%的峰值效率提供最大72W的功率。此外,通过采用交错方式(2),还实现了极低的输入输出纹波性能。
利用上述性能,系统设计人员可以将本产品分布在负载附近,以减少印刷电路板上的铜损,并通过并联连接本产品来构建集中式48V总线系统,从而进行更合适的主板设计。并且,本产品高2.0mm且封装形状紧凑,适合用于低矮型应用和在主板背面的安装。
对于高功率密度的需求与日俱增的HPC(3)、加速卡、网络路由器和光传输设备中从48V输入电压起的降压转换,本产品提供了具有突破性的高功率、高效率解决方案。
电源模块业务部门低功率产品部的三上修司部长表示 : “近年来,5G和物联网市场的快速增长正在提高数据中心和网络设备的功率密度极限。因此,为了减少母排和印刷电路板的铜损,次世代系统已经开始从目前的12V总线系统向48V总线系统迁移。去年,本公司抢先推出了特有的支持48V输入电源的分立IC解决方案——FlexiCP™系列(PE25204)。本产品可满足进一步小型化的需求,是将电荷泵IC和无源元件以本公司特有的树脂封装技术整合的模块解决方案——电荷泵模块系列的第一批产品。”
11.5×9.5×2.0mm栅格阵列封装(LGA)。
已开始提供样品。
有关评估套件和批量订单,请咨询各地区的销售负责人。
在网络研讨会中,也对本公司的电荷泵技术的详情、迁移到48V总线系统时的问题及其解决方案进行了介绍。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/