铝电解电容器是使用氧化铝膜作为介质的极性电容器。
也会被根据电解质是液体还是固体而分类。
< 结构 >
- ・阳极部、阴极部
- 两种都是铝箔
- 阳极
- 99.9%或更高纯度的导体(铝)
- 阴极
- 让液体或固体的电解质与介质紧贴后的物质
- ・介质
- 表面带氧化膜的物质(铝:Al₂O₃)
电容器的电容随着“电极面积的增加”、“介质的相对介电常数的增加”、“电极间距离的减小”而增加。
铝是一种具有整流作用的特别金属,被称为阀金属。其他具有阀金属性能的金属有钽和铌。通过阳极氧化在铝表面形成的介质氧化膜(Al₂O₃)的相对介电常数约为7~10,并不比其他电容器中使用的介质高,但它通过电解蚀刻铝表面使表面积扩大了约350倍,形成多孔结构,从而实现了大容量电容器。此外,电容器的耐电压(额定电压)取决于介质的厚度。另一方面,介质越厚,则静电容量越小。铝的特点是每1V的介质厚度很薄,约为1.3nm。因此,适合设计耐高电压且容量大的电容器。
铝电解电容器还被根据电解质是“液体”还是“固体”来分类。电解液为“液体”的铝电解电容器只有能将液体电解液(电解液)气密密封起来的罐型,具有容量大、耐压高的特点。
另一方面,采用“固体”电解质的铝电解电容器因为是固体(导电聚合物)而不需要气密密封,所以不仅有罐型,而且有树脂成型表面贴装型,具有容量大、产品高度低的特点。此外,由于是固体电解质,所以不存在挥发的风险,因此具有比液体电解质寿命更长的特点。