聚合物铝电解电容器选择/搜索

规格

产品尺寸 7.3x4.3mm
额定电压 2.5Vdc - 25Vdc
静电容量 15μF - 470μF
主要用途 1.电脑(笔记本、服务器、主板、复合机等)
2.数字AV设备(液晶电视机、游戏机、机顶盒等)
3.通信(基站、路由器等)

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Capacitance Value (µF)
10 15 22 33 47 68 100 150 220 330 470
Rated
Voltage
(Vdc)
2.5
0E
D4
6
D4
4.5
D4
6
D6
4.5
6.3
0J
D4
15
D4
10
D6
9
10
1A
D4
15
D6
10
16
1C
D3
40
D4
40
D6
12
25
1E
D3
40
D3
40
D4
40
    
  
查看方法
D4 Dimension (Case Size)
40 ESR (mΩ)
Code L W T
D3 7.3±0.3 4.3±0.2 1.4±0.1
D4 7.3±0.3 4.3±0.2 1.9±0.1
D6 7.3±0.3 4.3±0.2 2.8±0.3

产品搜索