请输入产品型号或部分型号。
外部I/O接口是指连接外部设备的部分(USB、HDMI、Thunderbolt等)。 外部I/O接口用于多种多样的设备。 例如 : 电脑、智能手机、电视、平板电脑、打印机、POS、扬声器
外部I/O接口与人或物体接触时会产生静电。 多数情况下,静电会到达IC并导致其发生故障。 出现此类故障时,使用TVS二极管可能会解决这些问题。
以下是使用的示例。
建议用于USB和Thunderbolt的静电容量如下所示。 传输速度越高,就越需要低容量的产品。
本公司推荐的HDMI产品如下所示。