Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备,移动通讯,民用设备-差分传输

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

尺寸 0.6x0.3mm
通道数 1ch
静电容量 1.0pF
VBR(min.) 7.0V
IEC61000-4-2 (接触) 30kV
Reverse stand-off voltage 5.5V

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm压纹带 20000

下载本页的PDF

详细说明