请输入产品型号或部分型号。
保护电路免受静电(Electro-Static Discharge: ESD),将电子设备的误操作和故障防患于未然。村田拥有高速通信用特殊产品、超小型产品、静噪滤波器一体型等多种产品。还可替换压敏电阻、齐纳二极管、抑制器。
硅材料TVS二极管
保护电路免受静电(Electro-Static Discharge: ESD),将电子设备的误操作和故障防患于未然。将TVS二极管配置在信号或电源线与GND(接地)之间,当ESD侵入时,TVS启动并发挥着将ESD释放到GND的作用。
请浏览本视频,了解需要TVS二极管的理由、TVS二极管的用法及村田TVS二极管的特点。
TVS有2种方向。一种是单向型,另一种是双向型。如果信号仅为正向,则使用单向型;如果信号跨正负向,则使用双向型。