在TVS中使用ESD对策,谐波噪声…(面向天线周边的ESD保护设备的解决方案)

村田的ESD保护装置用于天线周边的滤波器以及保护IC不受静电损坏,抑制低频段的插入损耗。不用担心TVS中发生的谐波噪声。

【您是否因类似场景而备受困扰呢?】

Murata Icon X 使用TVS的ESD对策的改善

课题:
作为天线周边产品的ESD对策,如果使用TVS的话,无论如何,由于输出信号时的谐波噪声都会降低接收灵敏度。

*TVS是使用了齐纳二极管式的半导体ESD保护装置。另外,村田将陶瓷ESD保护装置命名为A-TVS(Advanced-TVS)

TVS引起谐波噪声的原因

一般使用TVS的场合,即使信号振幅超过TVS的击穿电压(VBR)的一瞬间,信号波形也会失真。因此,信号频率外谐波噪声发生,受其他信号干扰,都会导致天线的接收灵敏度降低。


对策方法和效果:
村田陶瓷ESD保护装置将A-TVS (LXES** A系列) 电和电容器组合起来,杜绝谐波噪声,并改善插入损耗并进行ESD对策。
*村田陶瓷ESD保护设备(LXES**A系列)容量低,具有ESD耐性以及有良好的ESD保护性能,因此被称为A-TVS(Advanced-TVS)。

用村田的A-TVS(LXES**A系列)和电容器来替换TVS的ESD对策

如下图,不会发生谐波噪声,且可改善插入损耗,实行ESD对策。

村田的A-TVS(LXES**A系列)因比一般的TVS的击穿电压高,不会发生信号波形失真,也不会产生谐波噪声。

今后,在采用载波聚合等规格时,同时使用的频段也随之增加的话,谐波噪声确实会成为大问题。
因此,不会产生谐波噪声的村田的A-TVS(LXES**A系列)可以说更加适用于RF天线的ESD保护方案。

Murata Icon X 使用的对策产品

村田的ESD保护装置可在不产生谐波噪声的情况下起到RF天线的ESD保护作用

Murata Icon X 相关视频

村田的A-TVS (LXES**A系列) 是利用“电极间放电方式”,所以信号波形不会发生失真,也不会产生谐波噪声。
下面将通过视频介绍该原理。

Murata Icon X 不同解决方案的提案

结合事例介绍不同解决方案中的推荐产品。

・差动传输线噪声引起的蜂窝频带的接收灵敏度劣化的解决方法 ・不仅电感器和电容器,还有ESD对策元件的小型化。
・关于0603(mm)和0402(mm)小型LGA封装相关问题的解决对策
・L+C的ESD对策中,ESD耐性不足和低波段的损耗对策方法 下面介绍ESD保护器件