请输入产品型号或部分型号。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
滤波器类型:带通滤波器/低通滤波器/高通滤波器、支持频率为:500MHz至8GHz、尺寸:0.65×0.5mm~2.5×2.0mm、我们还有支持5G NR(New Radio)的商品。
滤波器类型:带通滤波器/低通滤波器/高通滤波器、支持频率为:400MHz至8GHz、尺寸:0.65×0.5mm~2.5×2.0mm