请输入产品型号或部分型号。
介绍我公司电源系的电感器特征及其用途。
在电源电路中使用的电感器的代表性用途是“功率电感用”和“扼流用”,被用于所有的电子设备。
本公司的电源电路用电感器商品有两种结构,即绕线型和叠层型。可以有效发挥各种产品的特性,在各种用途中应用。
将村田的磁性材料技术和绕线技术 (适用各种线径) 有机结合,制造出品种丰富的产品。
将村田的磁性材料技术和叠层技术有机结合,在小型尺寸领域也实现了大电流特性。
注) 纵横比 (T/W) : 电感器导体的宽度 (W) 与高度 (T) 之比
绕线型电感是将铜线在铁氧体磁芯上绕成螺旋状。村田的电源电路用绕线型电感,大都在铁氧体磁芯上卷绕的铜线上面涂敷各种树脂。树脂涂层的目的在于提高产品强度。 绕线型电感适用于大电流领域和高电感值领域。应用领域非常广泛,包括手机、电视机、硬盘驱动器、数码相机等。
功率电感用
扼流用(LQH系列)
扼流用(LQW系列)
叠层型电感是将陶瓷材料和线圈导体相互重叠后烧结而成的电感器。与绕线型结构相比,体积小、高度低。 主要用于手机的叠层型功率电感,随着开关频率的不断提高,出现了必要电感值下降的趋势,预计能够应用叠层型电感的领域会进一步增加。
扼流用
村田的绕线型和叠层型电源电路用电感器商品,品种繁多。 针对功率电感用途,我们准备了可以根据实际工作条件计算和显示电感器性能的工具“Power Inductor Selection Tool (功率电感选择工具) ”。
利用Power Inductor Selection Tool (功率电感选择工具) ,可以估算实际使用的频率和电流值时的电感器损耗,可以轻而易举地选定最能发挥配置在套件上的电源的转换效率的电感器。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行 在线模拟、及下载相关数据