请输入产品型号或部分型号。
用于PoE的MYBSP系列绝缘型DC-DC转换器可通过Ethernet电缆提供功率上限为72W的直流电源。
不需要AC适配器或AC-DC转换器,从而减少了接线和AC插座设置工事。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
PoE可以通过以太网电缆在没有电源插座的地方为设备供电。此外,通过以太网电缆可以传输数据和电力双方。
PoE的IEEE标准除了2018年添加、提供功率上限为90W的PoE++(IEEE802.3bt)之外,还有提供功率上限为15W的PoE(IEEE802.3af)以及提供功率上限为30W的PoE+(IEEE802.3at),共有3个标准。
*Class0:不支持功率等级时的默认值
村田制作所的PoE用模块包括用于PD和用于PSE的绝缘型DC-DC转换器。 用于PD的MYBSP系列有5V输出产品和12V输出产品,可利用的上限功率为72W。 用于PSE的升压DC-DC转换器MYBSS是一款30W、54V输出产品。 详细规格请参照村田网站上的数据表。
Output Voltage[V]
SPC-54/4.4-L12PG-C
54.2V/4.44A
66 × 17.5 × 31.75
*Murata Power Solutions
MYBSC0128CAZT
12V/8.3A
33 × 23.2 × 9.32
MYBSP01206AZFT
12V/6A
56.4 × 22.2 × 8.6
MYBTA00512ABT
5V/12A
23.36 × 19.05 × 12.7
MYBSP0124CAZFT
12V/4.25A
MYBSS054R6EBF
54V/0.6A
35.5 × 22.4 × 8.9
MYBSP0055AABFT
5V/5.1A
35.5 × 22.4 × 10.55
MYBSP0122BABFT
12V/2.125A
MYBSP01201ABF
12V/1A
26 × 14.8 × 6.8
MYBSP00502ABF
5V/2A
村田的PoE用电源模块通过使用片状变压器实现了小尺寸和薄型化。 这是因为片状变压器的1次和2次之间的耦合系数高,减少了变压器损耗,提高了效率。 而且,耦合系数高还可以阻止电感泄漏,从而降低DC-DC转换器产生的噪声。 村田的PoE用DC-DC转换器内置PoE需要的PD控制器,而且不需要或只是需要很小的外部输出电容器,可简便地将设备转为使用PoE。