请输入产品型号或部分型号。
超高效率、可选择Div.2和3、45W电荷泵电容分压器。
PE25200是一款用户可选的电荷泵电容分压器IC,可选择2分割或3分割,带有集成FET。 能以97%的峰值效率提供高达45瓦的功率。 在2和3之间选择分割比可以实现在移动计算应用中将2单元或3单元锂电池平台转换为1单元平台。 PE25200器件还可以采用前端DC-DC转换器作为12Vin负载点设计的一部分,用于为FPGA、DDR内存和ASIC供电的数据中心、网络和光学设备。
可浏览功率半导体的各技术资料。 点击下载按钮,即可浏览、下载文件。 ※可能会在无提前告知的情况下对Datasheet中记载的内容进行变更或停止提供。
发送您的查询
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品