1. 产品搜索电阻器微调电位器PV37X500C01B00

PV37X500C01B00

  • 停产日:2017/1/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

额定功率 0.25W
形状 引线
最大工作电压 200Vdc
调整方向 侧面
尺寸 6mm
自动调整 No
调节转数(有效旋转角度) 12
机械旋转角度 -
总电阻值 50Ω
总电阻值公差 ±10%
电阻温度系数 ±150ppm/℃
电阻变化特性 B (Linear)
接触电阻变化 Less than 3% of total resistance value or 3ohm, whichever is greater
剩余电阻 2ohm max.
力矩 21.2mN・m max.
额定功率测量条件 85℃
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量 0.34g

Murata Icon X 特点

1. Smaller volume (about one-third) than 25-turn
    potentiometer
2. Sealed construction protects the interior from dust
    and liquid, which achieves stable performance.
3. Available for ultrasonic cleaning after soldering.
4. Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B00 散装袋 100

Murata Icon X 产品数据