陶瓷电容器NFM系列

一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器

高速运作的电子设备电源去耦非常适合用低ESL电容器

产品特点

1. 低ESL

等效串联电感(ESL)低,为了优化高频特性,电容器适合用于告诉运作的电子设备电源去耦。

低ESL

2. 有效减少元器件数量。

使用了低ESL电容器,可维持与2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。

有效减少元器件数量
有效静噪作为EMI滤波器

规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 4.5x1.6mm
额定电压 2.5Vdc - 100Vdc
静电容量 100pF - 27μF
主要用途 Application processor、PMIC

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。