1. 产品搜索电阻器微调电位器PVM4A501C01B00

PVM4A501C01B00

  • 停产日:2017/1/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

额定功率 0.1W
形状 SMD
最大工作电压 50Vdc
调整方向 上方
尺寸 4mm
自动调整 Yes
调节转数(有效旋转角度) 1(240°±10°)
机械旋转角度 Endless
总电阻值 500Ω
总电阻值公差 ±25%
电阻温度系数 ±250ppm/℃
电阻变化特性 B (Linear)
接触电阻变化 3% max. of nominal total resistance value
剩余电阻 2% max. of nominal total resistance value
焊接方法 温度曲线(回流),烙铁
力矩 2.0 to 24.5mN・m
额定功率测量条件 70℃
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量 0.08g

Murata Icon X 特点

1. Sealed construction protects the interior from
   dust and liquid, which achieves stable performance.
2. Available for flow and reflow soldering methods
    while maintaining unique sealed construction.
3. Simple construction of 3-piece parts achieves
   high reliability.
4. Large diameter slot of rotor improves driver insertion.
5. Available for cleaning after soldering.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B00 散装袋 500

Murata Icon X 产品数据