1. 产品搜索电阻器微调电位器PVZ2A103C04R00

PVZ2A103C04R00

  • 停产日:2017/1/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

额定功率 0.05W
形状 SMD
最大工作电压 50Vdc
调整方向 上方
尺寸 2mm
自动调整 Yes
调节转数(有效旋转角度) 1(240°±10°)
机械旋转角度 Endless
总电阻值 10kΩ
总电阻值公差 ±30%
电阻温度系数 ±500ppm/℃
电阻变化特性 B (Linear)
接触电阻变化 5% max. of nominal total resistance value
剩余电阻 2% max. of nominal total resistance value
力矩 1.0 to 9.8mN・m
额定功率测量条件 50℃
工作温度范围 -25℃ to 85℃
质量 0.01g

Murata Icon X 特点

1. Ultra-small and thin external dimensions of
    2.1(W)x2.7(L)x0.85 max. (T)mm.
    (Top adjustment type: PVZ2A_C04 Series)
2. Au plated termination achieves a high-density
    PCB mounting.
3. Cross-shaped driver slot allows for in-process
    automatic adjustment and it provides superior
    adjustability.
4. Two-piece parts construction achieves low cost and
    excellent quality.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R00 180mm压纹带 3000

Murata Icon X 产品数据